Kretskortpluggforbinder - MCV 1,5/14-G-3,5 P20 THR - 1713381

Bildet viser en 10-polet variant

Kretskortbasishus, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm², poltall: 14, delingsmål: 3,5 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713381
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626325842
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,550 g
Tolltariffnummer 85366930
Opprinnelsesland DE (Germany)

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding