Kretskortpluggforbinder - MC 1,5/20-GF-3,5 P20 THR - 1713378

Bildet viser en 14-polet variant

Kretskortbasishus, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 20, delingsmål: 3,5 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713378
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAAECB -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626325828
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,550 g
Tolltariffnummer 85366930
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk