Printmodul - SMKDS 1/ 5-3,5 BD:A-E - 1713357

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 10 A, nominell spenning: 200 V, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 5, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, farge: grønn
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
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
  • Minimal byggform for respektive ledertverrsnitt
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713357
Forpakningsenhet 100 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 100 STK
GTIN 4055626313436
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,030 g
Tolltariffnummer 85369010

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk