Gjennomføringshus - MCV 1,5/ 2-GF-3,81 P26 THRR32 - 1713347

Kretskortbasishus, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm², poltall: 2, delingsmål: 3,81 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,6 mm, Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se under: Nedlastinger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713347
Forpakningsenhet 200 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 200 STK
Katalogside Side 213 (C_1_2013)
GTIN 4046356092838
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,220 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk