SPT 2,5/ 3-V-5,0 MIXCGY 2RZ2,5 - 1713343

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 5 mm, poltall: 3, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, farge: flerfarget

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
  • Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713343
Forpakningsenhet 100 STK
Rabattgruppe AAACBA -
Minimum bestillingsmengde 100 STK
GTIN 4055626320441
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,845 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk