Printmodul - SPT 2,5/ 5-V-5,0 MIXCGY 4RZ2,5 - 1713342

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², delingsmål: 5 mm, poltall: 5, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: flerfarget, Pin-layout: Lineær dobbelpinning, Pinlengde [P]: 2,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
  • Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713342
Forpakningsenhet 100 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 100 STK
GTIN 4055626320434
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 7,600 g
Tolltariffnummer 85369010

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk