Stikkerdel - QC 1,5/ 5-ST CP5 - 1713332

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 630 V, poltall: 5, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713332
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAAFAC -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626320755
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 14,064 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk