Kretskortpluggforbinder - PC 4/ 4-STF-7,62 BK BDWH:1-4 - 1713327

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, merkespenning (III/2): 630 V, poltall: 4, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn
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
  • Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713327
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626319780
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 19,550 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk