Gjennomføringshus - MCV 1,5/ 7-GFR-3,81 P26 THRR56 - 1713305

Kretskortbasishus, poltall: 7, delingsmål: 3,81 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se under: Nedlastinger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713305
Forpakningsenhet 200 STK
Rabattgruppe AAAEDB -
Minimum bestillingsmengde 200 STK
Katalogside Side 185 (NTK_2006)
GTIN 4046356092791
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,500 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk