Kretskortpluggforbinder - FKC 2,5/ 4-STF-5,08 OG - 1713284

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 4, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: oransje, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Kan kombineres med serien MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713284
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAAFAB -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626317953
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 7,640 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk