Kretskortpluggforbinder - PC 5/ 2-GU-7,62 GY7035 - 1713275

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortbasishus, poltall: 2, delingsmål: 7,62 mm, farge: lysegrå, kontaktoverflate: Tinn, pin-layout: Lineær tredobbel pinning, pinlengde [P]: 4,2 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713275
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626355924
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,524 g
Tolltariffnummer 85369010

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.



Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk