Printmodul - PTSA 1,5/ 2-3,5-F MIXC SVT/GY - 1713256

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 250 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm², delingsmål: 3,5 mm, poltall: 2, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: flerfarget, Pin-layout: Lineær Front-Pinning, Pinlengde [P]: 3,6 mm. Loddeben i fremre område, én rekke

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713256
Forpakningsenhet 420 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 420 STK
GTIN 4055626322063
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,130 g
Tolltariffnummer 85369010

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk