Printmodul - PTSA 1,5/ 2-3,5-F YE - 1713251

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 8 A, nominell spenning: 250 V, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 2, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, farge: gul. Loddeben i fremre område, én rekke

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713251
Forpakningsenhet 420 STK
Rabattgruppe AACBAA -
Minimum bestillingsmengde 420 STK
GTIN 4055626322032
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,130 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk