Gjennomføringsklemme - UW 95-POT-F/S - 1713243

Bildet viser en variant av artikkelen

Durchführungsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Kabelskotilkobling, poltall: 1, belastningsstrøm: 232 A, tverrsnitt: 25 mm² - 95 mm², lederens tilkoblingsretning mot pluggretningen: 0 °, bredde: 25 mm, farge: grå. Ytre klemhalvdel med skruflens

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Verktøyløst snepprinsipp gir enkel montering på utstyrsveggen
  • Automatisk utjevning av veggtykkelse åpner for universell bruk
  • Pålitelig tetthet selv ved lavviskøse støpemasser
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713243
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe AABJDA -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4055626309620
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 119,000 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland CN (China)

Prøvetjeneste

Her kan du bestille din personlige prøve

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk