Kretskortpluggforbinder - MSTBT 2,5/ 3-ST GY35 BD:-21QSO - 1713235

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 3, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: lysegrå, kontaktoverflate: Tinn
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
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713235
Forpakningsenhet 100 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 100 STK
GTIN 4055626311623
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,940 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk