Printmodul - PTDA 1,5/ 8-3,5 MIX RD/BK - 1713233

Ingen tilgjengelige bilder

Printmodul, nominell strøm: 13,5 A, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 8, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, farge: flerfarget

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713233
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AACCBA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626322001
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,245 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk