Printmodul - SMKDS 3/ 3 BU - 1713231

Bildet viser en 6-polet variant

Printmodul, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², delingsmål: 5 mm, poltall: 3, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 55 °, farge: blå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 4,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713231
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918370060
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,560 g
Tolltariffnummer 85369010

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.



Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk