Gjennomføringsklemme - UWV 95/S - 1713226

Gjennomføringsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Skrutilkobling, poltall: 1, belastningsstrøm: 232 A, tverrsnitt: 25 mm² - 95 mm², lederens tilkoblingsretning mot pluggretningen: -90 °, bredde: 25 mm, farge: grå
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
  • Verktøyløst snepprinsipp gir enkel montering på utstyrsveggen
  • Automatisk utjevning av veggtykkelse åpner for universell bruk
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713226
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4055626308395
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 197,280 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland CN (China)

Prøvetjeneste

Her kan du bestille din personlige prøve

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk