PTSA 1,5/12-3,5-Z BU - 1713181

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 12, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, farge: blå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713181
Forpakningsenhet 80 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 1000 STK
GTIN 4055626741109
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,839 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk