Stiftlist - PST 1,3/ 3-5,0 R24 - 1713169

Stiftlist, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm², poltall: 3, delingsmål: 5 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,5 mm, Maksimal strøm retter seg etter pluggen som brukes. Den laveste av de to strømverdiene for plugg og stiftlist er avgjørende. Stiftlisten er fremstilt i et kunststoff som tåler høye temperaturer og er dermed egnet for reflowprosessen.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Egnet for bølge- og reflowloddeprosesser
  • Optimal pluggeometri for alle COMBICON-Pinstrip-plugger
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713169
Forpakningsenhet 330 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 330 STK
Katalogside Side 435 (C_1_2013)
GTIN 4046356088992
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,850 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk