Printmodul - SPT 1,5/ 8-V-3,5 BKBDWH:-T6Q - 1713086

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 17,5 A, merkespenning (III/2): 200 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm², delingsmål: 3,5 mm, poltall: 8, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: svart, Pin-layout: Lineær dobbelpinning, Pinlengde [P]: 2,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
  • Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1713086
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAABFA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626306162
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 7,379 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk