Kretskortpluggforbinder - DFMC 1,5/ 4-STF-3,5 2BD:1-8 Q - 1712885

Bildet viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Kretskortplugg, nominell strøm: 8 A, poltall: 4, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Optimalisert for monteringssituasjoner der plassen er begrenset: Betjening og ledningstilkobling fra én retning
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712885
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626299365
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,850 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk