Kretskortpluggforbinder - MCD 1,5/ 5-G3-3,5 P26 THR MAG - 1712838

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 8 A, poltall: 5, delingsmål: 3,5 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712838
Forpakningsenhet 700 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 700 STK
GTIN 4055626297613
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 10,050 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk