Kretskortpluggforbinder - MCC 1/ 9-STZF-3,81 GY - 1712823

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen i grønn farge

Kretskortplugg, nominell strøm: 8 A, poltall: 9, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Krympetilkobling, farge: grå, Tilhørende krympebøssingkontakter med opplysninger om strøm [A] og ledertverrsnittsområde [mm²]: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kostnadsgunstig tilkobling av høyere antall prefabrikkerte ledere
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Trekkhjelp letter håndteringen og gjør at trekkrefter på kontaktpunktet kan reduseres
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712823
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626300344
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,522 g
Tolltariffnummer 85472000
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk