Kretskortpluggforbinder - PC 5/ 3-STCL1-7,62 BD:PE-L - 1712806

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 41 A, poltall: 3, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn
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
  • Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
  • 600 V UL-godkjennelse, minimale dimensjoner
  • Det automatisk låsende Click-and-Lock-systemet beskytter mot utilsiktet skille
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712806
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626296715
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 14,561 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk