Printmodul - MKDS 3/ 4-5,08 - 1712805

Bildet viser en 4-polet variant

Printmodul, nominell strøm: 24 A, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 4, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!
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
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712805
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 105 (C_1_2013)
GTIN 4017918023867
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 7,694 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.



Prøvetjeneste

Her kan du bestille din personlige prøve

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk