Kretskortpluggforbinder - MVSTBR 2,5/ 2-ST-5,08 BD:X7 - 1712751

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 12 A, poltall: 2, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn
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
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712751
Forpakningsenhet 100 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 100 STK
GTIN 4055626457857
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,150 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk