Printenkeltmodul - ZFKKDSA 1,5-5,08- 6 GY7035 - 1712732

Bildet viser en 10-polet variant

Printmodul, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 6, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, montering: Bølgelodding, farge: lysegrå. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712732
Forpakningsenhet 25 STK
Rabattgruppe AAABFA -
Minimum bestillingsmengde 25 STK
GTIN 4055626294544
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 16,067 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk