Printmodul - MK3DS 1,5/ 2-5,08-BC BG - 1712704

Ingen tilgjengelige bilder

Printmodul, nominell strøm: 15 A, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: kiselgrå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712704
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
GTIN 4046356086783
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,960 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk