Kretskortpluggforbinder - SMSTB 2,5/ 6-ST BU BD:1-6 - 1712703

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², poltall: 6, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: blå, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Optimalisert for monteringssituasjoner der plassen er begrenset: Betjening og ledningstilkobling fra én retning
  • Skrå ledertilkobling muliggjør betjening og ledertilkobling fra én retning
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712703
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626311869
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 11,400 g
Tolltariffnummer 85366990

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste