Kretskortpluggforbinder - FRONT-MC 1,5/ 3-ST-3,81BD2S3X3 - 1712676

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 3, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Frontskrutilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Optimalisert for monteringssituasjoner der plassen er begrenset: Betjening og ledningstilkobling fra én retning
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712676
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAAEAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626291857
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,789 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk