Kretskortpluggforbinder - FRONT-MC 1,5/ 2-ST-3,81BD2S+X3 - 1712673

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 2, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Frontskrutilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn
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
  • Optimalisert for monteringssituasjoner der plassen er begrenset: Betjening og ledningstilkobling fra én retning
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712673
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626291826
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,664 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk