Printmodul - PTS 1,5/16-5,0-H - 1712658

Bildet viser en 10-polet variant

Printmodul, nominell strøm: 16 A, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 5 mm, poltall: 16, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Brukervennlig grunnet frigjøringsknapp som kan betjenes med fingrene
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
  • Små komponenter, men størst mulig klemrom
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712658
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AACBCA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626291048
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 12,000 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk