Printmodul - PT 1,5/ 4-PVH-3,5 BK BD:4-1QSO - 1712610

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 8 A, poltall: 4, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trådbeskyttelsesbøyle, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn
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
  • Stor klemkapasitet grunnet firkantet klemrom
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Horisontal og vertikal tilkoblingsmulighet for optimal lederføring
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712610
Forpakningsenhet 250 STK
Rabattgruppe 31BAA -
GTIN 4046356086813
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,671 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk