Printmodul - SPTA 1,5/ 7-3,81 MIXPBD:RUN-SD - 1712600

Bildet viser en 10-polet variant

Printmodul, nominell strøm: 9 A, nominell spenning: 160 V, delingsmål: 3,81 mm, poltall: 7, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
  • Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712600
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAABFA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626290539
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,796 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk