Printmodul - SPTA 1,5/ 6-5,08 BKMIXPBDWH-3C - 1712556

Bildet viser en 10-polet variant

Printmodul, nominell strøm: 9 A, merkespenning (III/2): 320 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm², delingsmål: 5,08 mm, poltall: 6, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: svart, Pin-layout: Mixed Pinning, Pinlengde [P]: 3,4 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
  • Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712556
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAABFA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626289977
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,920 g
Tolltariffnummer 85369010