SPT 16/ 1-V-10,0 BU - 1712550

Bildet viser en 1-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell spenning: 1000 V, delingsmål: 10 mm, poltall: 1, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, farge: blå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712550
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AABEAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626513348
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,514 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk