Kretskortpluggforbinder - ICV 2,5/ 8-GF-5,08 BG - 1712542

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 12 A, poltall: 8, delingsmål: 5,08 mm, farge: kiselgrå, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper
  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Invertert basishus med hunnkontakter for berøringssikre utstyrsutganger eller kretskort-kretskort-forbindelser
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712542
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAAFEA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356086325
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,236 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk