Printmodul - MKKDS 3/ 2-5,08 BK H1L - 1712531

Ingen tilgjengelige bilder

Printmodul, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 2, farge: svart, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 5 mm. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712531
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626292687
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,919 g
Tolltariffnummer 85369010

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste