Printmodul - MKDS 5/ 4-9,5 Z1L TS BK - 1712530

Printmodul, nominell strøm: 32 A, nominell spenning: 1000 V, delingsmål: 9,52 mm, poltall: 4, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, farge: svart. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!
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
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712530
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626306995
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 12,550 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk