Printmodul - MKDSN 1,5/ 2-5,08 GY H1L BD:-0 - 1712515

Bildet viser en 2-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 13,5 A, nominell spenning: 320 V, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Minimal byggform for respektive ledertverrsnitt
  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712515
Forpakningsenhet 250 STK
Rabattgruppe AAABEA -
Minimum bestillingsmengde 250 STK
GTIN 4055626289120
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,800 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk