Printmodul - MKDS 10 HV/ 2-ZB-10,16 GY BD+R - 1712512

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 76 A, merkespenning (III/2): 1000 V, nominelt tverrsnitt: 10 mm², delingsmål: 10,16 mm, poltall: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grå, Pin-layout: Siksakpinning W, Pinlengde [P]: 5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Ubegrenset 600 V UL-godkjennelse på grunn av kompakt siksak-pinning
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712512
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626291062
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 16,874 g
Tolltariffnummer 85369010

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.



Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste