Printmodul - MKDSP 25/ 5-15,00 GY BD:L1 - 1712511

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 125 A, nominell spenning: 1000 V, delingsmål: 15 mm, poltall: 5, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grå. Permanente mekaniske påkjenninger på klemmen må unngås
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
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712511
Forpakningsenhet 25 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 25 STK
GTIN 4055626290959
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 107,880 g
Tolltariffnummer 85369010

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk