MKDSP 25/ 3-15,00 GY BD:U-W - 1712510

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell spenning: 1000 V, delingsmål: 15 mm, poltall: 3, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, farge: grå
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
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712510
Forpakningsenhet 25 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 25 STK
GTIN 4055626290942
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 65,000 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk