Printmodul - SPTA 1,5/ 4-3,81 BD:RDY-SE - 1712503

Bildet viser en 10-polet variant

Printmodul, nominell strøm: 9 A, merkespenning (III/2): 160 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm², delingsmål: 3,81 mm, poltall: 4, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær dobbelpinning, Pinlengde [P]: 3,4 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
  • Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712503
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626302607
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,368 g
Tolltariffnummer 85369010

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste