Printmodul - SMKDS 1/ 8-3,5 BD:NZ 26937-1 - 1712500

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 10 A, merkespenning (III/2): 200 V, nominelt tverrsnitt: 1 mm², delingsmål: 3,5 mm, poltall: 8, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 35 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
  • Minimal byggform for respektive ledertverrsnitt
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712500
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356084710
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,277 g
Tolltariffnummer 85369010

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste