Gjennomføringshus - PC 6-16/ 3-G1-10,16 BK CP1,3 - 1712498

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 76 A, merkespenning (III/2): 1000 V, nominelt tverrsnitt: 16 mm², poltall: 3, delingsmål: 10,16 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Sølv, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 4 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712498
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626288710
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 12,962 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.



Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste