Kretskortpluggforbinder - PC 5/ 3-G-7,62 BK CP2,3 - 1712495

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortbasishus, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 630 V, poltall: 3, delingsmål: 7,62 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: Lodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712495
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AABCBA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626288284
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,660 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk