SPC 16/ 3-ST-10,16BKCPBDWHNSO - 1712488

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, poltall: 3, delingsmål: 10,16 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Sølv

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
  • Optimalisert for monteringssituasjoner der plassen er begrenset: Betjening og ledningstilkobling fra én retning
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712488
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626288253
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 23,687 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk