Printmodul - GSMKDS 3/ 3 BD:1-3 - 1712473

Bildet viser en 2-polet variant

Printmodul, nominell strøm: 24 A, nominell spenning: 630 V, delingsmål: 7,5 mm, poltall: 3, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, farge: grønn. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!
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
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
  • Større delingsmål for økte spenningskrav
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1712473
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626337692
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 7,028 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk